Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C

Google-Übersetzung,
Resolute-Geräte werden werkseitig geladen, verkabelt und betriebsgeprüft geliefert. Sie verfügen über zweistufige Kompressoren und vor Ort umrüstbare Luftstromoptionen für zuverlässige Leistung. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein ausziehbarer Innenlüfter, Einzelpunkt-Elektroanschlüsse und ein ausziehbarer 2-Zoll-Filter für zusätzlichen Service- und Wartungskomfort. Resolute ist in Nenngrößen von 15 bis 25 Tonnen erhältlich und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl gewerblicher Anwendungen. Besondere Merkmale: – Aufklappbare Zugangsplatten, herausziehbare Kondensatablaufwanne, werkseitig installierte Economizer und Einzelpunktverkabelung für schnelle, einfache Wartung und Instandhaltung – Maximieren Sie die Feuchtigkeitskontrolle ohne Kompromisse beim gewünschten Sollwert mit HumidiDry® und erzielen Sie so Energieeinsparungen, Leistung und Komfort – PlusOne® Diagnostics ist standardmäßig über CoreCommand™ verfügbar und bietet leicht lesbare und verständliche Fehlercodes, Verlauf und Eingabe-/Ausgabeoptionen zur Erfüllung der Gebäudekonformitätsanforderungen – Optionales ClearControl™ umfasst werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für einfache Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet® Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete über ProtectionPlus® verfügbar. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit Kältemittelfüllung R-454B ausgeliefert.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrachyb-resolute-line-classic-series-packaged-ac
  • ProduktfamiliePackaged Air Conditioning
  • ProduktgruppeRACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA