Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

Google-Übersetzung,
  • Die kommerziellen Split-Modelle der RPCY-Serie sind auf zuverlässigen Betrieb und konstante Heiz- und Kühlleistung ausgelegt.
  • Alle Zugangsplatten sind auf einfache Wartung und Instandhaltung ausgelegt und können geöffnet oder entfernt werden, ohne die strukturelle Festigkeit der Einheit zu beeinträchtigen. Dies erleichtert die routinemäßige Wartung, beispielsweise die Reinigung der Spule oder die Inspektion der Komponenten.
  • Gestanzte Lamellenplatten bieten 100 % Schutz für die Kondensatorspule und tragen so zur Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts bei.
  • Verfügbare Stromoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz
  • Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete sind über ProtectionPlus® erhältlich.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
    • For use with matching RPCY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrhcyp-commercial-split-classic-series-heat-pump-air-handler
  • ProduktfamilieCommercial Air Handler
  • ProduktgruppeRHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 25 00
  • OmniClassTitelAir Handling Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA