Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGEGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged G/E

RGEGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged G/E

Google-Übersetzung,
  • Renaissance-Produkte zeichnen sich durch ihre flexible Stellfläche aus und sind so konzipiert, dass sie sich einfach und direkt gegen die meisten Produkte anderer Hersteller ohne Dachrahmenadapter austauschen lassen. Diese Geräte verfügen außerdem über branchenführende Wartungsfunktionen, darunter eine ausziehbare, schnell zu reinigende Kondensatwanne, eine schnell zu bedienende Gebläseeinheit, einen werkzeuglosen Zugang zum patentierten Flex-Fit-Filtergestell und verschließbare externe Messanschlüsse. Die Geräte erfüllen oder übertreffen die Energieeffizienznorm ASHRAE 90.1 und werden strengen SEET-Tests unterzogen, um auch in extremen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren und eine leistungsstarke Kühlleistung bis zu 51 °C zu gewährleisten.

Herausragende Funktionen:

  • Optionale Heißgas-Nacherhitzung (HumidiDry®) für alle Modelle verfügbar, einschließlich einphasiger Stromversorgungseinheiten für eine genauere Feuchtigkeitskontrolle und besseren Komfort
  • Patentiertes Flex-Fit-Filtergestell und Qwik-Clean-Abflussrohr für schnelle, einfache Wartung und Instandhaltung
  • Patentierte Velocifin®-Gaswärmetauscherbaugruppe für bessere Wärmeübertragung und einfachere Wartung und Instandhaltung
  • PlusOne® Diagnostics ist standardmäßig über CoreCommand™ mit leicht lesbaren und verständlichen Fehlercodes, Verlauf und Eingabe-/Ausgabeoptionen ausgestattet, um die Anforderungen der Gebäudekonformität zu erfüllen
  • Optionales ClearControl™ umfasst werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für eine einfache Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet®

Verfügbare Stromoptionen: 208–230 V / 1 Phase / 60 Hz • 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz
Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre • Standard-Wärmetauscher – 10 Jahre • Edelstahl-Wärmetauscher – 20 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete sind über ProtectionPlus® erhältlich.
Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit einer Kältemittelfüllung vom Typ R-454B ausgeliefert.

Spezifikation
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 10.8 EER / 14.0 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full Interlaced MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrgegyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ge
  • ProduktfamiliePackaged Gas/Electric
  • ProduktgruppeRGEGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged G/E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA