Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Booster Commercial Water Heaters

Electric Booster Commercial Water Heaters

Google-Übersetzung,

Elektrische Booster sind so konzipiert, dass sie unter Theken passen und desinfizierendes Spülwasser für alle stationären gewerblichen Geschirrspülmaschinen mit Korb- und Förderband liefern

Unser elektrischer 10-Gallonen-Booster erhöht vorgewärmtes oder kaltes Wasser auf eine Spültemperatur von 180 ° F, um die UL-Hygienevorschriften (NSF5) und alle Hygienevorschriften des Bundes-, Landes-, Bezirks- und örtlichen Gesundheitsministeriums einzuhalten. Darüber hinaus können diese Modelle als gewerbliche elektrische Warmwasserbereiter mit Umlauftank für die Schwerkraft- oder Pumpenzirkulation zu einem zusätzlichen Speichertank verwendet werden. Sie sind in 6 kW bis 54 kW und in 208, 240,277 und 480 Volt erhältlich.

System-Wächter

Alle elektrischen Booster-Modelle verfügen über ein Elementdiagnosefeld mit Leuchtdioden (LED), das der Anzahl und Position jedes Heizelements entspricht. LEDs werden erregt, wenn die elektrischen Elemente in Betrieb sind. Eine nicht leuchtende LED zeigt die genaue Position eines nicht funktionierenden Elements an, was die Funktionsdiagnose des Elements einfach und positiv macht.

Langlebiges Tankdesign

Die proprietäre Stahlformulierung mit einer einzigartigen Beschichtung aus Hochtemperaturporzellanemaille maximiert die Korrosionsbeständigkeit, was zu einem überlegenen Tankdesign führt.

Langlebige Heizelemente

Separate Elemente vom Einschraubtyp verfügen über ein Nichrom-Drahtfilament, das in Magnesiumoxid eingebettet ist, das in einem Kupferrohr versiegelt ist, um der Korrosion durch Wasserchemikalien zu widerstehen ... für eine lange Lebensdauer des Elements und eine lange Lebensdauer. Die Elemente werden für eine maximale Rückgewinnungseffizienz (98 %) direkt in das Wasser getaucht und können leicht ausgetauscht werden, indem einfach neue Elemente in den Tank geschraubt werden.

Integrale Sicherung

Alle Modelle haben eine integrierte Sicherung für jedes Element.

Anodenstangen

Für maximale Korrosionsbeständigkeit sind in jedem Tank zwei (2) Magnesiumanoden installiert.

AGA/ASME-bewertetes T&P-Ventil

Werkseitig installiertes Entlastungsventil

Elektrische Anschlüsse

Vorverdrahtete, zugängliche Steuerbox mit mehreren Aussparungen an der Seite in Größenauswahl entsprechend dem National Electric Code. Die Größen reichen von 1/2" bis 2". Zum Anbringen eines Geräteerdungsleiters ist eine Erdungsschraube vorgesehen.

Steuerbox mit einem Bedienfeld

Es wird mit einer aufklappbaren Edelstahltür geliefert, die einen sofortigen Zugang zu allen elektrischen Komponenten und Elementen bietet.

Klemmenblock

Alle Modelle sind zur Vereinfachung der Installation mit UL-gelisteten Klemmenblöcken ausgestattet. Der Klemmenblock akzeptiert entweder Kupfer- oder Aluminium-Feldanschlusskabel.

120-Volt-Steuerkreis

Alle Geräte sind mit einem abgesicherten 120-Volt-Steuerkreis ausgestattet. Alle Steuerungen (Thermostate, Hochtemperaturbegrenzung usw.) werden von diesem grundlegenden 120-Volt-Steuerkreis betrieben.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-e10
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23
  • Breite (Inches)21.5
  • Tiefe (Inches)21.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 33 33
  • Format2014TitelLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA