Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater
Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater

    Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Rheem Prestige™ RTGH ist eine Serie von hocheffizienten kondensierenden, durchlauferlosen Gas-Warmwasserbereitern, die für kontinuierliches Warmwasser ausgelegt sind

    Merkmale:

    Effizienz
    • 94 % Energieeffizienz mit Edelstahl-Kondensationswärmetauscher
    • Intelligente elektronische Steuerungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Sicherheit
    • Von AHRI gelistete Drittanbieter-Effizienz

    Leistung
    • Branchenneuheit! 0,26 GPM Mindestflussrate, 0,40 GPM Mindestaktivierungsflussrate
    • RTGH-95 für Häuser mit 3 Badezimmern* – 9,5 Gallonen/Min. bei 35°F Anstieg max., 8,4 gal./min. bei 45°F Anstieg SCAQMD Regel 1146.2 konform
    • RTGH-84 für Wohnungen mit 2–3 Badezimmern* – 8,4 Gallonen/Min. bei 35°F Anstieg max., 6,6 gal./min. bei 45°F Anstieg SCAQMD Regel 1146.2 konform

    Kompakte Größe
    • Kompaktes, platzsparendes Design – etwa so groß wie ein Medizinschrank

    Selbstdiagnosesystem
    • Selbstdiagnosesystem für einfache Installation und Wartung
    • Digitalanzeige zeigt Temperatureinstellung und Wartungscodes an

    Technologie
    • Direktes Zweirohr-Entlüftungssystem für PVC-Rohre, siehe Anleitung für Details
    • Die Hot-Start-Programmierung trägt dazu bei, Schwankungen der Wassertemperatur, die als „Kaltwasser-Sandwich“ bezeichnet werden, während Perioden mit häufigem Ein-/Aus-Betrieb zu minimieren
    • Eingebautes elektrisches Gebläse
    • Exklusiv! Guardian Überhitzungsfolie (OFW)
    • EZ-Link-Kabel für Anwendungen mit höheren Anforderungen erhältlich, um zwei tanklose Einheiten zu verbinden und als eine Einheit zu betreiben
    • Verteilen Sie bis zu sechs Einheiten mit einer optionalen MIC-6-Verteilersteuerplatine
    • Verzweigen Sie bis zu 20 Einheiten mit dem optionalen MIC-185 plus der MICS-180-Verteilersteuerungsbaugruppe

    Höhenkompatibel
    • Höhentauglichkeit – bis zu 9.840 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel

    Plus...
    • Bis zu 38 Fuß von 3-Zoll-PVC-Rohren oder 5 Fuß von 2-Zoll-PVC-Rohren, siehe Anweisungen für Details
    • Inklusive digitaler Fernbedienung und 3 m langem Thermostatkabel
    • Wird mit einem 120-Volt-Netzkabel geliefert (nur Modelle für den Innenbereich)
    • Frostschutz bis -30°F
    • EZ-Spec™ Sizing Software – fortschrittliches Online-Tool, das das Rätselraten bei der Dimensionierung von tanklosen Anwendungen überflüssig macht
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwater_heater-tankless-rheem-rtgh
    • ProduktfamilieTankless
    • ProduktgruppeResidential Gas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 34 13
    • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 13
    • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit