Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RHP(A/X)YB Endeavor® Line Classic® Series Residential Packaged Heat Pump

RHP(A/X)YB Endeavor® Line Classic® Series Residential Packaged Heat Pump

Google-Übersetzung,
  • Scroll-Kompressoren bei allen Modellen: Sorgt für maximale Effizienz und leisen Betrieb.
  • MicroChannel-Verdampfer und -Kondensator: Bietet überlegene Leistung mit robuster Oberfläche, geringerem Kältemittelbedarf und ist leichter als herkömmliche Kupferrohr-/Aluminiumlamellen-Spulen. Die Vollaluminiumkonstruktion bietet hervorragenden Schutz vor Ameisenkorrosion und Abriebschäden an Aluminiumrohren. Das Design ermöglicht eine einfachere und schnellere Reinigung.
  • Zwei thermische Expansionsventile: Standard bei allen Modellen für präzise Überhitzungsregelung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz unter allen Betriebsbedingungen.
  • Hoch- und Niederdruckregelung: Standard bei allen Modellen zum Schutz und zur Zuverlässigkeit der Kältemittelkomponenten.
  • Leicht zugänglicher Steuerkasten und herausziehbarer Gebläseabschnitt ermöglichen eine schnellere Installation und Wartung.
  • Getestet. Zuverlässig. Robust. 100 % im Werk getestet.
  • PlusOne® Refrigerant Detection System™ Integriertes, patentiertes Design bietet Systemschutz und Hausbesitzern Sicherheit durch Überwachung von Kältemitteln mit niedrigem GWP
Spezifikation
    • Scroll Compressors on all models: Provides maximum efficiency and quiet operation.
    • MicroChannel Evaporator & Condenser Coil: Delivers superior performance with a robust surface, a decreased refrigerant requirement and is lighter than conventional copper tube/aluminum fin coils.All-aluminum construction offers superior protection against formicary corrosion and aluminum tube rubbing damage. Design allows for easier and faster cleaning.
    • Two Thermal Expansion Valves: Standard on all models for precise superheat control, reliability, and energy efficiency at all operating conditions.
    • High and Low Pressure Control: Standard on all models for refrigerant component protection and reliability.
    • Easily Accessible Control Box and Slide-Out Blower Section Allows for faster installability and serviceability.
    • Tested. Trusted. Tough. 100% Factory Run Tested.
    • PlusOne® Refrigerant Detection System™ Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrhpaxyb-endeavor-line-classic-series-residential-packaged-heat-pump
  • ProduktfamilieResidential Packaged Heat Pump
  • ProduktgruppeRHP(A/X)YB Endeavor® Line Classic® Series Residential Packaged Heat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 17 11
  • OmniClassTitelPackaged Heat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit