Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

Google-Übersetzung,
Resolute-Geräte werden werkseitig geladen, verkabelt und betriebsgeprüft geliefert. Sie verfügen über zweistufige Kompressoren und vor Ort umstellbare Luftstromoptionen für zuverlässige Leistung. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein ausziehbarer Innenlüfter, Einzelpunkt-Elektroanschlüsse und ein ausziehbarer 2-Zoll-Filter für zusätzlichen Service- und Wartungskomfort. Resolute-Wärmepumpen sind in den Ausführungen 15 und 20 Tonnen erhältlich und eignen sich hervorragend für eine Vielzahl gewerblicher Anwendungen. Herausragende Funktionen: - PlusOne® ServiceSmart-Paket mit standardmäßigen Zugangsplatten mit Scharnieren, herausziehbarer Ablaufwanne mit Kondensatüberlaufsensor und Qwik-Slide-Gebläsebaugruppe für einfachere Wartung und Instandhaltung - PlusOne®-Diagnose standardmäßig über CoreCommand™ mit leicht lesbaren und verständlichen Fehlercodes, Verlauf und Eingabe-/Ausgabeoptionen zur Erfüllung der Gebäudekonformitätsanforderungen - Verbesserte Installierbarkeit durch werkseitig installierte Economizer und standardmäßige Einzelpunktverdrahtung - Optionales ClearControl™ mit werkseitig installierter Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für einfache Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet® Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete über ProtectionPlus® verfügbar. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit einer Kältemittelfüllung vom Typ R-454B ausgeliefert.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 15 & 20 Tons
    • Up to 10.6 EER / 13.5 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube
    • Optional PlusOne® ClearControl™
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrhphyb-resolute-line-classic-series-packaged-heat-pump
  • ProduktfamiliePackaged Heat Pump
  • ProduktgruppeRHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 17 11
  • OmniClassTitelPackaged Heat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA