Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

Google-Übersetzung,
Die gewerblichen Split-Modelle der RPCY-Serie sind auf zuverlässigen Betrieb und konstante Heiz- und Kühlleistung ausgelegt. Alle Zugangsklappen sind wartungsfreundlich und können geöffnet oder entfernt werden, ohne die strukturelle Festigkeit des Geräts zu beeinträchtigen. Dies erleichtert Routinewartungen wie die Reinigung der Spule oder die Inspektion der Komponenten. Gestanzte Lamellenplatten bieten 100 % Schutz für die Kondensatorspule und tragen so zu Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts bei. Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3-phasig / 60 Hz • 460 V / 3-phasig / 60 Hz • 575 V / 3-phasig / 60 Hz. Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete sind über ProtectionPlus® erhältlich.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • For use with matching RHCYP Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrpcy-commercial-split-classic-series-heat-pump
  • ProduktfamilieCommercial Split Heat Pump
  • ProduktgruppeRPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 17 11
  • OmniClassTitelPackaged Heat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA