Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Spezifikationen und Funktionen

  • Kühlleistung: 15,2 SEER2 / 12 EER2
  • Kältemitteltyp: R-454B
  • Nenngrößen: 1,5 bis 5 Tonnen [TBD kW]
  • Kühlleistungen: 17,1 bis 55,5 kBTU
  • Sound-Ranking$^1$: So niedrig wie 70 dB
  • EcoNet® aktiviert: Nein
  • ENERGY STAR®-zertifiziert$^2$: Ja
  • Kompressortyp: Einstufig
  • Kondensatorspulentyp: 7 mm

Hauptmerkmale:

  • Erweiterter Ventilraum: Bietet einen Mindestarbeitsbereich von 27 Quadratzoll .
  • Refrigerant Detection System™$^3$: Integriertes, patentiertes Design, das Systemschutz bietet und dem Hausbesitzer durch die Überwachung von Kältemitteln mit niedrigem GWP-Wert ein beruhigendes Gefühl gibt.

Eingeschränkte Garantie*

  • Teile: 5 Jahre
  • Bedingter Kompressor: 10 Jahre (Registrierung erforderlich)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwa14ay-endeavor-line-select--series-air-conditioner
  • ProduktfamilieResidential Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeWA13NY Endeavor® Line Select™ Series AC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA