Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Google-Übersetzung,

HDPE-Rohr aus Polyethylen hoher Dichte für unterirdische drucklose Entwässerungssysteme, mit einem strukturierten doppelwandigen Wellprofil, innen glatt und außen gewellt.

Das Verbindungssystem ist vom Hülsentyp mit einer Elastomerdichtung, die zwischen den Rillen der Außenwellung positioniert ist.

Das FLUID-Rohr ist, wie fast alle Riccini-Rohre, rissfähig und mikrogeschlitzt, um auch für Anwendungen in anderen Bereichen wie der Entwässerung geeignet zu sein.

Farbe: außen schwarz, innen grau, um Videoinspektionen zu erleichtern.

Spezifikation
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFluid
  • ProduktfamilieSEWER NETWORKS
  • ProduktgruppeSEWER NETWORKS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit