Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Google-Übersetzung,
Hochfestes Polypropylenrohr, hochmoduliges PPHM, doppelwandig, strukturiert für den Bau von Abwassersystemen. KINGCOR zeichnet sich durch eine hohe hydraulische Abdichtung aufgrund seines Muffenverbindungssystems mit voreingelegter Elastomerdichtung aus und ist entsprechend der Strömungsrichtung ausgerichtet. Es reagiert sehr gut auf jeden Überdruck der intern geförderten Flüssigkeit und weist außerdem eine hervorragende Leistung gegen Eindringen von außen auf beispielsweise durch Installationen in der Nähe von Grundwasser. Der Produktionsprozess ermöglicht es, sowohl den Schaft als auch den Schaft doppelwandig herzustellen, wodurch die Aufrechterhaltung der SN-Steifigkeitsklasse auch im Verbindungsabschnitt gewährleistet wird (unter Berücksichtigung der Überlappung von Schaft und Schaft beträgt die SN-Klasse im betrachteten Abschnitt tatsächlich fast verdoppelt). KINGCOR ist auf den Innendurchmesser DN/ID normiert; Folglich werden seine nutzbaren Kapazitäten im Vergleich zu den Rohren umgesetzt, die auf den Außendurchmesser DN/OD normiert sind. Bedeutend ist die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Rohstoffs PPHM, dessen Abriebfestigkeit, eine Grundvoraussetzung für Abwasserrohre, mindestens viermal höher ist als die von Materialien wie Steinzeug und PVC (geprüft nach EN 295). KINGCOR ist sehr widerstandsfähig und leistungsstark und zeichnet sich durch die einfache und schnelle Installation, die hohen chemisch-physikalischen Eigenschaften, die absolute Zuverlässigkeit der Verbindung und die einfache Handhabung aus. KINGCOR ist rissig und mikrostrukturierbar und kann auch in anderen Bereichen als der Kanalisation eingesetzt werden, insbesondere für Entwässerung, Viaduktanwendungen, Deponienutzung usw. (siehe auch www.riccini.it/prodotti/applicazioni special). KINGCOR ist ungiftig und umweltfreundlich und respektiert das Gleichgewicht des Untergrunds. Farbe: außen rotbraun RAL 8023, innen gelb zur Erleichterung der Videokontrolle.
Spezifikation
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/ID 200-600mm Manholes made from PPHM pipe: DI 600-800-1000mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: EN 13476-2:2007 EN 13476-3:2007+A1 UNI EN 13476-2:2008 UNI EN 13476-3:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-3:2009 HRS CEN/TS 13476-4:2013 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKingcor
  • ProduktfamilieSEWER NETWORKS
  • ProduktgruppeSEWER NETWORKS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit