Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch MyStyle 2.0

Waschtisch MyStyle 2.0

Ganz gleich, ob Sie ein großes oder kleines Badezimmer besitzen, alleine oder mit Großfamilie leben, im Gründerzeit-Mietshaus oder dem modernisierten Resthof.

Die Badserie MyStyle 2.0 ist so konzipiert, dass sie sich Ihrem Leben immer wieder perfekt anpassen kann. Was aber immer bleibt, sind langlebige Qualitätsmaterialien, höchster Komfort und modernes Design.

Spezifikation
  • Die Produkseite enthält folgende Artikelnummern:

    Artikelnummer Beschreibung
    3023000040050 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 520x380 mm, weiss
    3023000040055 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 570x420 mm, weiss
    3023000040060 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 620x450 mm, weiss
    3023000040065 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 670x485 mm, weiss
    3023000040080 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 820x480 mm, weiss
    3023000040100 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 1025x485 mm, weiss
    3023000045050 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 520x380 mm, weiss OptiClean
    3023000045055 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 570x420 mm, weiss OptiClean
    3023000045060 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 620x450 mm, weiss OptiClean
    3023000045065 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 670x485 mm, weiss OptiClean
    3023000045080 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 820x480 mm, weiss OptiClean
    3023000045100 MyStyle 2.0 Waschtisch mit ÜL, mit 1 HL 1025x485 mm, weiss OptiClean
Technische Spezifikation
  • Referenznummermystyle-20-basin
  • ProduktfamilieMyStyle 2.0
  • ProduktgruppeWaschtisch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa