Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
    Rieder

    Rieder | concrete skin | groove

    Die großformatigen Platten aus Glasfaserbeton öffnen einen großen Spielraum für die Gestaltung individueller Fassaden. concrete skin hält höchsten Belastungen bei enormen Plattengrößen stand. Aufgrund der robusten Eigenschaften sind die Platten witterungsbeständig und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Gleich einer Haut aus Beton zieht sich concrete skin geschmeidig über Gebäude sowie in Kombination mit formparts über Ecken und Kanten. Dadurch wird ein einzigartiger Materialfluss erzeugt. Glasfaserbeton ist nicht brennbar und besteht aus mineralischen Rohstoffen. Das authentische Erscheinungsbild bewirkt eine natürliche Lebendigkeit an der Fassade. 

    Spezifikation
    • Die Textur groove verleiht der Fassade mehr Lebendigkeit. Feine, akzentuierte Linien in den 3 Oberflächen ferro soft, ferro light und ferro sorgen für ein lebendiges Relief und schaffenspannende Highlights an jeder Fassade.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrieder_cs_groove
    • Produktfamilieconcrete skin
    • Produktgruppegroove
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit