Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
    Rieder

    Rieder | concrete skin | slate

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)

    Die großformatigen Platten aus Glasfaserbeton öffnen einen großen Spielraum für die Gestaltung individueller Fassaden. concrete skin hält höchsten Belastungen bei enormen Plattengrößen stand. Aufgrund der robusten Eigenschaften sind die Platten witterungsbeständig und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Gleich einer Haut aus Beton zieht sich concrete skin geschmeidig über Gebäude sowie in Kombination mit formparts über Ecken und Kanten. Dadurch wird ein einzigartiger Materialfluss erzeugt. Glasfaserbeton ist nicht brennbar und besteht aus mineralischen Rohstoffen. Das authentische Erscheinungsbild bewirkt eine natürliche Lebendigkeit an der Fassade. 

    Die Textur slate findet ihren optischen Ursprung in Schieferplatten und deren natürlichen Gesteinsschichtungen. Gleich einem Abbild der Natur fügt sich die Fassade harmonisch in die Umgebung ein. Die Fassadenplatten mit der Textur slate sind mit natürlichen Farbpigmenten vollständig durchgefärbt und bieten in vielen Farben in der Oberfläche ferro soft zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden. An den einzelnen Gesteinsschichtkanten entsteht eine einzigartige Lichtbrechung, wodurch diese je nach Lichteinfallswinkel unterschiedlich stark hervortreten. Durch die sich im Tagesverlauf verändernden Lichtverhältnisse erhält die Fassade zu jedem Zeitpunkt ein außergewöhnliches Erscheinungsbild.

    Spezifikation
    • Die Textur slate findet ihren optischen Ursprung in Schieferplatten und deren natürlichen Gesteinsschichtungen. Gleich einem Abbild der Natur fügt sich die Fassade harmonisch in die Umgebung ein. Die Fassadenplatten mit der Textur slate sind mit natürlichen Farbpigmenten vollständig durchgefärbt und bieten in vielen Farben in der Oberfläche ferro soft zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden. An den einzelnen Gesteinsschichtkanten entsteht eine einzigartige Lichtbrechung, wodurch diese je nach Lichteinfallswinkel unterschiedlich stark hervortreten. Durch die sich im Tagesverlauf verändernden Lichtverhältnisse erhält die Fassade zu jedem Zeitpunkt ein außergewöhnliches Erscheinungsbild.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrieder_cs_slate
    • Produktfamilieconcrete skin
    • Produktgruppeslate
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme