Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aerotermo Tech 20
Robur

Aerotermo Tech 20

20 kW Tech Air Handler

Spezifikation
  • The Tech Air Handler has been designed to generate an air flow, moved by the fan (s) which exchanges heat with the multi-row finned coil, inside which circulates water (hot or cold).
    The appliance is suitable for use in medium and large sized buildings and premises, of an industrial, artisanal, sports and commercial type.
    The unit must not be used in environments with particularly aggressive atmospheres which can generate corrosion or rust on the metal parts of the components that make up the unit heater.
    The casing, made of EPP (expanded polypropylene), resists impacts and reduces the weight of the appliance.
    It is possible to use the fan with 3 different fan speeds, using the special optional ground control.

    Mechanical and thermo-hydraulic components
    - Multi-row finned coil with aluminum fins.
    - 3-speed axial fan (2 fans for model 55).
    - Individually adjustable horizontal front flaps, for directing the outgoing air flow.
    - Support bracket to facilitate installation.
    - Automatic air vent valve inside the water pipe and finned coil.
    - EPP jacket.
    - Integrated condensate collection tray for air conditioning operation.

    Control and safety devices
    - Contact ventilation thermostat, placed on the hot water inlet pipe, to avoid starting with cold air flow.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAerotermo_Tech_20
  • ProduktfamilieFan heaters
  • ProduktgruppeFan Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialExpandiertes Polypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)20.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011030
  • ETIM-NameAir heater, indirectly fired, suspended
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir handling units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD3050
  • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit