Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet
Roca

Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet

Google-Übersetzung,
Doppelseitige Badewanne aus Acryl mit Total Hydromassage mit Abfluss und Füßen. Minimalismus hält Einzug ins Badezimmer und in die Wohlfühlwelt. Einfache, ausgewogene und klare Linien verleihen dem Badezimmer Vielseitigkeit und Nüchternheit in einem einzigen Stück voller Persönlichkeit. Das Ergebnis ist ein äußerst eleganter und anpassungsfähiger Vorschlag.
Spezifikation
  • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer248635xx1
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppeVythos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)435
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit