Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    Google-Übersetzung,
    Ovale freistehende Badewanne aus Stonex® mit Klick-Klack-Ablauf und Siphon. Die größte Stonex®-Badewanne, 165 oder 185 cm lang, mit symmetrischer Ovalform für maximalen Komfort. Mit Platz für 2 Personen setzt Ariane neue Maßstäbe.
    Spezifikation
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248669XX0
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeAriane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit