Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
    Roca

    Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray

    Google-Übersetzung,
    Ovale freistehende Badewanne. Aus Stonex®. Inklusive Click-Clack-Ablauf, Siphon, integriertem Überlauf, Holzablage und LED-Lichtleiste. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248671XX0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit