Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

Google-Übersetzung,

In Aufsatzbecken aus FINECERAMIC®.
Farben und Ausführungen: Weiß, Mattweiß, Beige, Kaffee, Perlmutt und Onyx

Spezifikation
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851408... Base unit for in countertop basin on the left
    851409... Base unit for in countertop basin on the right
    851410... Base unit for in countertop basin on the left
    851411... Base unit for in countertop basin on the right
    851415... Base unit for in countertop basin on the right
    851418... Base unit for two in countertop basins
    851414... Base unit for in countertop basin on the left
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3270B7xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeBeyond
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit