Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Wall-hung corner basin
Roca

The Gap Wall-hung corner basin

Google-Übersetzung,
Eckwaschbecken aus Keramik zum Hängen, inklusive Befestigungsmaterial. Wasserhahn nicht im Lieferumfang enthalten. Antonio Bullo hat diese Kollektion kompakt und funktional gestaltet. Die große Auswahl ermöglicht die optimale Nutzung jedes Badezimmers. Die modernen und stilvollen Linien machen sie zu einer intelligenten Wahl.
Spezifikation
  • Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3270YYXX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit