Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Google-Übersetzung,
Im Aufsatzbecken FINECERAMIC® ohne Hahnloch. Einfach wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur unseres heimischen Mittelmeerraums. Es ist funktional, ohne jemals kalt zu wirken, mit klarer Ästhetik, die der inhärenten Wärme der natürlichen Umgebung folgt, gemacht für diejenigen, die die Kraft stiller Landschaften genießen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32768MXX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit