Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura Ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Ceramic wall-hung basin

Google-Übersetzung,
Wandwaschbecken aus Keramik. Wasserhahn nicht enthalten. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327694XX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeTura
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks