Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Google-Übersetzung,
Komforthöhe, wandhängendes Stand-WC aus Porzellan mit Doppelauslauf und sanft schließendem Supralit®-Sitz und -Abdeckung. 2-Mengen-WC-Spülkasten 4,5/3L mit Touchless-Mechanismus EM-1 und Zulauf unten für Kompakt-WC. Spülkasten mit integriertem berührungslosem EM1-Mechanismus, kompatibel mit den Modellen in Standard-, Kompakt- oder Komforthöhe der Meridian-Kollektion. Die Spülung wird dank eines integrierten Infrarotsensors berührungslos aktiviert und verhindert so die Verbreitung von Viren und das Wachstum von Bakterien. Es funktioniert mit 4 AA-Batterien, die mehr als 40.000 Spülungen garantieren. Die Vollspülung funktioniert auch manuell, wenn die Batterien leer sind.
Spezifikation
  • Products included: 34224C..U Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet 34R242..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34224CxxU
  • ProduktfamilieMeridian
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit