Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    Google-Übersetzung,
    Wandmontiertes WC aus Glasporzellan, spülrandlos, mit zwei Abflüssen. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung von Recyclingmaterialien und plastikfreier Verpackung.
    Spezifikation
    • Compatible with: A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet A341691..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer342697XX0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)765
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)625
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit