Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Stand-WC aus Glasporzellan an der Wand mit Doppelauslass. Eine Kollektion mit einer breiten Palette von Lösungen, die sie in Kombination mit ihrem nüchternen, aber aktuellen Design an jeden Badezimmerbereich anpassen.
Spezifikation
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34299BxxU
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeDebba
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)655
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit