Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with horizontal outlet
Roca

Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with horizontal outlet

Google-Übersetzung,
Keramik-Stand-WC Roca Rimless® mit waagerechtem Abgang. Eine traditionelle Antwort auf klassisches Ambiente. Elegante und funktionale Linien in einer umfangreichen Kollektion, die Schlichtheit und Vielseitigkeit vereint und den Komfort bewährter Lösungen bietet.
Spezifikation
  • Compatible with: A341V00000 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet A341V0100 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Technische Spezifikation
  • Referenznummer342V03XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeVictoria
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)355
  • Tiefe (mm)655
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit