Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC

    Google-Übersetzung,
    RIMLESS®-WC aus glasiertem Porzellan. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und plastikfreier Verpackung.
    Spezifikation
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092200 DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092300 DUPLO WC FLUXOR SINGLE - Concealed structure for toilet with flush valve A890121010 DUPLO WC L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer346697XX0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit