Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Rund - Komforthöhe, wandhängendes Einzel-WC von Roca Rimless® mit zwei Abflüssen. Antonio Bullo hat diese Kollektion so konzipiert, dass sie sowohl kompakt als auch funktional ist. Die große Auswahl ermöglicht die optimale Nutzung jedes Badezimmerraums. Die modernen und stilvollen Linien machen sie zu einer intelligenten Wahl.
Spezifikation
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3470N8XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap Round
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit