Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes, bodenstehendes Roca Rimless® Vortex WC mit Doppelablauf. Inklusive Befestigungsmaterial. Kompatibel mit den Installationssystemen Roca Duplo One / Duplo S. Zweimengenspülung 4,5/3 l, einstellbar auf 4/2 l. Schlichtheit, neutrale Farbtöne und eine edle Oberfläche zeichnen diese Kollektion aus, die Funktionalität und Eleganz perfekt vereint. Mit ihren leichten, fließenden Formen und sanften Kurven fügt sich Meridian nahtlos in moderne Räume ein.
    Spezifikation
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer347747XX0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeMeridian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit