Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet

Google-Übersetzung,
SQUARE - Komfort-Bidet aus Vitreous Porcelain an der Wand. The Gap, entworfen von Antonio Bullo, bietet diese Kollektion einen kompakten und funktionalen Stil. Seine große Auswahl ermöglicht es, jeden Badezimmerraum zu optimieren. Seine modernen und stilvollen Linien machen es zu einer intelligenten Wahl.
Spezifikation
  • Compatible with: A806470004 SQUARE - Bidet lid A806472004 SQUARE - Soft-closing bidet lid
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35747Cxx0
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit