Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung bidet

    Google-Übersetzung,
    Wand-Bidet aus Glasporzellan. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel mit Volumen und Hohlräumen, mit Licht und Schatten, das in Elemente für das Badezimmer umgesetzt wird. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung von recycelten Materialien und plastikfreien Verpackungen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A806F02002 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer357695XX0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit