Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Bidet. Inklusive Befestigungsmaterial. Armatur und Bidetdeckel nicht im Lieferumfang enthalten. Schlichtheit, neutrale Farbtöne und eine edle Oberfläche zeichnen diese Kollektion aus, die sich durch die gelungene Verbindung von Funktionalität und Eleganz auszeichnet. Mit ihren leichten, fließenden Formen und sanften Kurven fügt sich Meridian nahtlos in moderne Räume ein.
    Spezifikation
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer357747XX0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeMeridian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets