Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Google-Übersetzung,
Eckduschwanne aus Glasporzellan mit rutschfester Unterseite. Balance und Symmetrie gehen in dieser Kollektion Hand in Hand, um ein solides Designstück zu schaffen. Das Ergebnis ist ein Vorschlag, bei dem sich Schlichtheit in Verbindung mit Haltbarkeit und Festigkeit perfekt in jeden Badezimmerbereich einfügt.
Spezifikation
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Technische Spezifikation
  • Referenznummer37450BXX0
  • ProduktfamilieShower trays
  • ProduktgruppeMalta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 15
  • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit