Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
    Roca

    L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Duscharmatur (Einwegearmatur). Inklusive integriertem Korpus. Schlicht, modern, nachhaltig und intelligent. Eine der innovativen Armaturenkollektionen von Roca mit Kaltstarttechnologie für mehr Energieeinsparung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A222JXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeL20
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)103
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit