Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter
Roca

T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter

Google-Übersetzung,
UP-Thermostat-Wannen-Brause-Mischer (2 Wege) mit automatischer Umstellung. Beinhaltet das eingebaute Teilset und die Zierplatte. Ein modernes zylindrisches und glattes Design, das die Reinigung erleichtert. Ergonomische Bedienelemente: Dezenter Hebel auf der Rückseite oder Unterseite der Bedienelemente, der auch mit nassen oder eingeseiften Händen einen festen Griff ermöglicht. Integrierte Quick-Reaction-Technologie: Wunschtemperatur in wenigen Sekunden konstant halten
Spezifikation
  • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose Optional: 5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A2K18C00
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeT-500
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit