Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. S-Size

    Google-Übersetzung,
    Waschtischmischer, glatter Körper. S-Größe. Ein zylindrischer und schlanker Körper von nur 38 mm und ein flacher rechteckiger Griff, der perfekt mit der Form des Auslaufs harmoniert, sind die Essenz des Designs von Cala. Die ultimative Mischung aus visuellen Elementen, um die besten Proportionen und den besten Stil zu schaffen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A326EXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeCala
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit