Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
    Roca

    Ona Built-in basin mixer

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Waschtischarmatur. 230 mm langer Auslauf. Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Ergänzen Sie die Armatur mit dem universellen Einbaukörper A5E3501..0. Schlicht wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der mediterranen Natur. Sie ist funktional, ohne jemals kühl zu wirken, und besticht durch eine klare Ästhetik, die die natürliche Wärme der Umgebung widerspiegelt – geschaffen für alle, die die Kraft stiller Landschaften schätzen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A5E3501C00 Built-in body for basin mixer A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A459EXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit