Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Google-Übersetzung,
    Switch Unterputz-Thermostat-Brausebatterie (3 Wege) mit Stabhandbrause, schwenkbarer Wandhalterung und 1,70 m PVC-Brauseschlauch. Die T-Multi-Kollektion besticht durch ihr minimalistisches Design, das den modernen Duschbereich aufwertet. Ausgestattet mit Thermostatfunktion für präzise Temperaturregelung und zusätzliche Sicherheit. Die T-Multi Switch-Option umfasst Ein-/Aus-Tasten für einfache Steuerung und intuitive Bedienung sowie eine Wassermengenregulierung für ein reibungsloses und müheloses Duscherlebnis.
    Spezifikation
    • Compatible products: A5E734AC00 Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A734AXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeT-Multi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit