Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Google-Übersetzung,
Küchenspültischmischer mit niedrigem Auslauf. Ein zylindrischer und schlanker Körper von nur 38 mm und ein flacher rechteckiger Griff, der perfekt mit der Form des Auslaufs harmoniert, sind die Essenz des Designs von Cala. Die ultimative Mischung aus visuellen Elementen, um die besten Proportionen und den besten Stil zu schaffen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A806Exx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCala
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)184
  • Tiefe (mm)183
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit