Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Google-Übersetzung,
Plenum - Duschset. 3 Funktionen: 130 mm Handbrause, 700 mm Brausestange mit verstellbarem Brausehalter und 1,70 m PVC-Brauseschlauch. Eine multifunktionale Handbrausenkollektion in rundem oder eckigem Design mit einem neuen integrierten Knopf, der den einfachen Wechsel zwischen den drei Funktionen für mehr Duschkomfort ermöglicht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5B8414XX0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppePlenum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit