Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Google-Übersetzung,
    Duschset. 3 Funktionen: 100 mm Handbrause, 700 mm Brausestange mit verstellbarer Handbrausehalterung und 1,70 m PVC-Brauseschlauch. Inspiriert von den Elementen der Natur präsentiert sich diese Kollektion mit schlichten, klaren und modernen Linien und bietet vielfältige Lösungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5B8E13XX0
    • ProduktfamilieShower kits
    • ProduktgruppeStella
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit