Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

Google-Übersetzung,
In-Wash® Ona - Wandhängendes, bodenstehendes Einzel-WC aus Rimless®-Glasporzellan. Supraglaze®-Beschichtung. Einfach wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur aus unserem heimischen Mittelmeerraum. Es ist funktional, ohne jemals kalt zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die der inhärenten Wärme der natürlichen Umgebung folgt, gemacht für diejenigen, die die Kraft stiller Landschaften genießen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer803151XX1
  • ProduktfamilieSmart Toilets
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)785
  • Breite (mm)675
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit