Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
    Roca

    ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover

    Google-Übersetzung,

    Supralit® lackierte Abdeckung mit Soft-Closing-Funktion für wandhängendes Bidet

    Spezifikation
    • This soft-close cover for the wall-mounted bidet (Ref. A357765..0) comes with the highest quality hidden to ensure a perfect fit and an immaculate appearance. The brassware is fully concealed by the cover, and the lack of joints and visible fixtures favours unprecedented hygiene standards in the bathroom space. Supralit® surfaces ensure maximum hygiene thanks to reduced porosity and an antibacterial treatment. It also offers great resistance to chemical agents and ultraviolet light, ensuring that the product remains in perfect condition and maintains its original color over time. The bidet cover is available in four finishes to match the bidet itself: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer806762xxx
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)388
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit