Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubik Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Gelspender (Montage mit Schrauben oder Kleber möglich). Eine moderne Kollektion, die allen Anforderungen jedes Raumes gerecht wird, unabhängig von dessen Größe. Neben der Schraubmontage bietet Rubik ein Klebesystem, das Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statischer Last) gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8168420xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)179
  • Breite (mm)81
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit