Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Google-Übersetzung,
Wandmontierter WC-Bürstenhalter (Montage mit Schrauben oder Kleber möglich). Eine moderne Kollektion, die sich für jeden Raum, unabhängig von seinen Abmessungen, eignet. Neben der Schraubmontage bietet Rubik auch ein Klebesystem, das Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statische Last) gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8168510xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)345
  • Breite (mm)86
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties