Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACCESS PRO Straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Straight grab bar 980mm

    Google-Übersetzung,
    Gerader Haltegriff, 980 mm ACCESS-Kollektion richtet sich an Gruppen mit eingeschränkter Mobilität, die ergonomische, vielseitige und anspruchsvolle Lösungen für den Badezimmerbereich suchen. Qualität, Funktionalität und Design im Dienste von Wellness, Komfort und Bequemlichkeit für alle Bedürfnisse.
    Spezifikation
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer816955009
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeAccess
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)980
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 15 17 21
    • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit