Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Google-Übersetzung,
    Aufsatz-Glasbecher. Eine komplette Accessoire-Kollektion mit minimalistischem Design. Ideal für urbane, elegante und moderne Badezimmer. Die Oberflächen zeichnen sich durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus. Die wandmontierten Accessoires lassen sich einfach mit Schrauben befestigen. Ein Montageset ist im Lieferumfang enthalten.
    Spezifikation
    • Compatible with:
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817022XX0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeTempo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit