Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
    Roca

    Tempo Wall-mounted toilet brush

    Google-Übersetzung,
    Toilettenbürstenhalter zur Wandmontage. Eine komplette Accessoire-Kollektion mit minimalistischem Design. Ideal für urbane, elegante und moderne Badezimmer. Die Oberflächen zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus, dank ihrer hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften und Widerstandsfähigkeit. Das Wandzubehör lässt sich einfach mit Schrauben befestigen. Den Produkten liegt ein Installationskit bei.
    Spezifikation
    • Compatible with:
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817036XX0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeTempo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)408
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit