Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Google-Übersetzung,
Abfallbehälter 80 Liter. Die Zubehörserie von Roca für öffentliche Räume wurde speziell für stark frequentierte Bereiche wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hotels oder Bildungseinrichtungen entwickelt und vereint Robustheit, Sicherheit und Funktionalität in einer breiten Produktpalette. Alle Produkte der Kollektion „Public“ sind für den intensiven Einsatz konzipiert und werden aus besonders langlebigen Materialien gefertigt, um die Arbeit von Reinigungs- und Wartungspersonal zu erleichtern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8174120xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppePublic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)825
  • Breite (mm)310
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBins and buckets
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-21 17 11
  • OmniClassTitelInterior Waste Bins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit