Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Google-Übersetzung,
    Toilettenbürstenhalter zur Wandmontage (Montage mit Schrauben oder Klebstoff). In dieser zeitgenössischen Kollektion interagieren Linien, die mit Zartheit spielen, und Materialien, die ein hohes Maß an Festigkeit bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817734xx0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)89
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)383
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit